La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
Différents matériaux de revêtement adaptés aux fluides les plus divers disponibles
Indicateur optique de position intégrée de série
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0: Actuator size 0
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0: Actuator size 0
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88775628 675 25D 190290 0
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0: Antriebsgröße 0
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0: Antriebsgröße 0
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88775628 675 25D 190290 0
La vanne à membrane 2/2 voies est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0: Taille d'actionneur 0
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0: Taille d'actionneur 0
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88775628 675 25D 190290 0
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.