The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Suitable for particulate and abrasive media
Various lining materials are available for a wide range of media
Standard integral optical position indicator
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0: Actuator size 0
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0: Actuator size 0
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88775628 675 25D 190290 0
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0: Antriebsgröße 0
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Antriebsausführung: 0: Antriebsgröße 0
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88775628 675 25D 190290 0
La vanne à membrane 2/2 voies est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0: Taille d'actionneur 0
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 1: Orifice taraudé DIN ISO 228
Matériau du corps de vanne: 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0: Taille d'actionneur 0
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88775628 675 25D 190290 0
The tender texts have been copied to the clipboard