N182 20D78B514
Réducteur de pression
| Numéro d'article: | 88461671 | |
| Description |
| Type | N182 | Réducteur de pression |
| DN | 20 | DN 20 |
| Forme du corps | D | Modèle en coupe |
| Type de raccordement | 78 | Raccord union à souder bout à bout (IR) en emboîture - DIN |
| Matériau du corps de vanne | B5 | PP-B, gris |
| Matériau d'étanchéité | 14 | EPDM |
Le réducteur de pression GEMÜ N182 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass.
La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
- La pression de service peut être facilement réglée à l'aide d'une vis de réglage, et sécurisée avec l'écrou d'arrêt intégré. Au besoin, il est possible de plomber le réglage effectué
- La conception du corps de vanne favorise une bonne valeur de débit
- Les écarts de régulation sont minimisés par la grande surface de commande et le ressort hélicoïdal
- L'actionneur est hermétiquement séparé du fluide