Das elektromagnetisch direkt betätigte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8259 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus FKM, NBR, PTFE, EPDM, Messing oder Edelstahl. Das Ventil eignet sich für neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Direktwirkend, -stromlos offen- oder -geschlossen-
Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz
Hoher Durchflusswert
Kompakte Bauform
Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
Für Vakuumanwendungen geeignet
Explosionsgeschützte Magnete nach ATEX lieferbar (optional)
UL- und CSA Zulassung verfügbar
Verschiedene Gewindeanschlüsse je Nennweite
The 2/2-way direct acting solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of FKM, NBR, PTFE, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert liquids and gases.
Type: 8259: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: G1: G 1/8 threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Special version: X: ATEX version
The GEMÜ 8259 2/2-way direct acting solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of FKM, NBR, PTFE, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert liquids and gases.
Type: 8259: Solenoid valve, directly controlled
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: G1: G 1/8 threaded sockets DIN ISO 228
Valve body material: 37: 1.4408, stainless steel
Seal material: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V
Frequency: DC: DC
Special version: X: ATEX version
Item number: 88743645 8259 3DG137 51 24 DC X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert