651 10D59401710TA 1502F0

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88355488
Beschreibung
Typ 651 Membranventil, mit integriertem Automationsmodul
DN 10 DN 10
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 59 Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper 40 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff 17 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 0TA Steuerluftanschluss in D-Richtung, Durchflussrichtung (Standard), Kolbendurchmesser 40mm
Ausführungsart 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Automationsmodul F0 Stellungsregler mit Speed-AP Funktion, Sollwerteingang 4 - 20 mA
Oberfläche 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3 innen mechanisch poliert
Membrangröße 8 Membrangröße 8

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 651 verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Das Ventil besitzt ein voll integriertes Automationsmodul und eine interne Steuerluftführung. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“ und „Federkraft geöffnet (NO)“ zur Verfügung. Das integrierte Automationsmodul ist als Ventilanschaltung oder elektropneumatischer Stellungsregler verfügbar.

  • Reduzierter Planungs- und Verkabelungsaufwand durch integriertes Automationsmodul und interne Steuerluftführung
  • Speed-AP Funktion für schnelle Inbetriebnahme
  • CIP-/SIP-fähig