La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
Consommation d'air de pilotage réduite
Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 07: Spigot body with union ends GEMÜ 1035, insert DIN (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: JDN: Operator size JDN
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 07: Spigot body with union ends GEMÜ 1035, insert DIN (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: JDN: Operator size JDN
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88879710 R690 65D07 1293JDN
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.