S717100D 2 1140 26 0121

V. boisseau, manuell 2/2-voies

Numéro d'article: 88417966
Description
Type S717 Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN 100 DN 100
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau 2 Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau 1 PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité 14 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'exécution 0121 Uniquement pour les fluides du groupe 2 selon DESP 2014/68/EU article 9, n° 2.2
Matériau du siège 26 PTFE modifié, polytétrafluorure d'éthylène

GEMÜ S717 est une vanne à boisseau sphérique 2/2 voies en version plastique proposée dans les tailles DN 10 à DN 100. Elle est équipée d'un actionneur manuel en plastique. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.

Le produit a été conçu pour être installé dans une tuyauterie. Il permet de contrôler le fluide de service qui le traverse par actionnement manuel.

  • Montage simple
  • Longue durée de vie
  • La poignée sert de clé de réglage