F4020D59C35310N 1502HH

Vanne remplissage, pneumatique

Numéro d'article: 88887468
Description
Type F40 Vanne PD en inox, pneumatique
DN 20 DN 20
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement, embout 1 59 Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du corps de vanne C3 1.4435, inox de fonderie
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Adaptation corps de vanne 3 Adaptation pour taille PD 3
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 0N Act.sans accessoire, ressorts standards
Type d'exécution 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 intérieur poli mécaniquement
Diamètre du siège H 20 mm
Clapet de régulation H proportionnel, valeur Kv : 4,7m³/h

La vanne de remplissage 2/2 voies GEMÜ F40 est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur grâce à la technologie d'étanchement PD
  • Longue durée de vie avec plus de 10 millions de cycles
  • Conçue selon les directives de conception hygiénique
  • Conforme FDA en standard ; convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Entretien et maintenance très simple, grâce à un système de verrouillage rapide et à un système innovant de pièces de rechange d’étanchéité en cartouche
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbars (a) en standard