602 10D59403A00TM 1537

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88300074
Description
Type 602 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, indicateur optique de position
DN 10 DN 10
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 3A EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 0TM Volant métallique avec limiteur de serrage
Type d'exécution 1537 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface 1537 Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane 8 Taille de membrane 8

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 602 est équipée d'un volant en inox et est à commande manuelle. Le carter ainsi que le mécanisme de l'actionneur sont entièrement constitués d'acier inoxydable. Un limiteur de course de fermeture, augmentant la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.

  • Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
  • Compatible avec les cycles de CIP/SIP
  • Autoclavable
  • Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de course de fermeture breveté
  • Réglage progressif du débit minimum grâce au limiteur de course de fermeture