Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4242 convient pour un montage sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques.
Connexion au bus de terrain AS-Interface (3.0), ASi-5 et DeviceNet (en option)
Interface de communication et de programmation IO-Link
Fins de course sélectionnables
Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
Indicateur de position visible de loin via LED
Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
Commande manuelle de secours intégrée
The combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 4242: Combi switchbox
Fieldbus: A2: AS-Interface, 31 slaves, 4I/4O
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Combi switchbox, single acting
Electrical connection: 01: M12 plug, 5-pin, (IO-Link, AS-Interface, DeviceNet version)
Pneumatic connection: 01: M5 connection thread size 1, G1/8 connection thread size 2
Option: 00: Without
Flow rate: 03: 250 Nl/min, size 2
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
The GEMÜ 4242 combi switchbox is suitable for installation on pneumatically operated linear actuators. The position of the valve spindle is reliably electronically detected and evaluated using play-free and non-positive mounting. Integrated pilot valves enable direct activation of the process valve connected to them. Intelligent microprocessor-controlled functions facilitate commissioning and support during operation. The current position of the valve is displayed via high-visibility LEDs and fed back via electrical signals.
Type: 4242: Combi switchbox
Fieldbus: A2: AS-Interface, 31 slaves, 4I/4O
Accessory: Z: Accessory
Housing material: 01: PPS base, PC cover
Action: 01: Combi switchbox, single acting
Electrical connection: 01: M12 plug, 5-pin, (IO-Link, AS-Interface, DeviceNet version)
Pneumatic connection: 01: M5 connection thread size 1, G1/8 connection thread size 2
Option: 00: Without
Flow rate: 03: 250 Nl/min, size 2
Travel sensor version: 075: Potentiometer, 75 mm length
Item number: 88515102 4242 A2Z010101010003075
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.