Eksempler på anvendelse

Det er vigtigt, at der skelnes mellem "tør" og "fugtig" klor i proceskæden. Denne forskel har stor betydning for valget af materiale. I processen med håndtering af klor kan der forekomme meget forskellige temperaturer. Som et eksempel kan nævnes, at klor kan blive flydende ved -35°C (1 bar) eller 18°C (7-12 bar).
Til tør klor bør der kun anvendes C-stål og legeringer som Hastelloy af hensyn til korrosionen. Ved fugtig klor skal der anvendes en titaniumlegering. Det samme gælder ventilhuse i plast eller ventilhuse i metal med plastforing.
Medier, som vi har de rigtige produkter til:
- Gasformet fugtig klor
- Væsker mættet med klorgas
- Væske med opløst klorgas
Vis forslag til produkter, der passer til den valgte opgave.

Ved håndtering af alkalier er det vigtigt at undgå driftsforstyrrelser. Derfor er ledninger til alkalier ofte forsynet med varme. Der skal anvendes ventiler med minimalt dødrum og gode rengøringsegenskaber. Desuden kan der anvendes armaturer med plast- og metalhuse (ved højere temperaturer). De emner, der skal anvendes til foringen, skal være af gummi eller plast.
Medier, som vi har de rigtige produkter til:
- meget basiske medier
- Mættet damp, kondensat, byvand, kølevand, afiltet vand, afioniseret vand
- Ætsende soda og CI-salt

En elektrolyser-teknologi er den mest avancerede membrancelle. Hver teknologi indebærer forskellige udfordringer og vanskeligheder. Det kan være nødvendigt, at ventilerne direkte på elektrolyseren består af plast. Ofte er der behov for høje temperaturer.
Medier, som vi har de rigtige produkter til:
- Klor
- Brint

Processen består af flere rensningstrin, som er vigtige af hensyn til renheden af saltvandet og for at sikre en høj produktkvalitet. Fremstillingen og genvindingen af brinen fra elektrolyseren er et kredsløb. Der opstår i den forbindelse biprodukter som f.eks. klorater.
Medier, som vi har de rigtige produkter til:
- Ferskvand, procesvand
- Slibende og ætsende medier
- Pulver og faststoffer
- Syre, ætsende og alkaliske medier
- Mættet kloridopløsning
Du kan finde flere anvendelseseksempler i brochuren.
Produkteksempler efter anvendelsesområde
➥ Butterflyventiler i metal | GEMÜ R48x serier og GEMÜ 490 Edessa
Takket være de forskellige materialesammensætninger kan GEMÜ butterflyventilerne anvendes til mange forskellige klor-alkali-processer. GEMÜ modulsystemet muliggør enhver kombination af skive, muffe og hus eller aktuator. På tværs af alle nominelle størrelser imponerer butterflyventilerne med deres korte totallængde og høje gennemstrømningshastigheder. Til alle GEMÜ butterflyventiler fås forskellige manuelle, pneumatiske og elektrisk betjente varianter.
➥ Membranventiler i metal med 3-lags-membran | GEMÜ 695, 675 i weir-type-udførelse
En af de store fordele ved membranventiler er, at der kun er to komponenter, der kommer i kontakt med driftsmediet: lukkemembranen og ventilhuset. Membranen sikrer en hermetisk adskillelse mellem procesmediet og alle bevægelige dele. Takket være plastforingen i høj kvalitet er GEMÜ typerne velegnede til partikelbærende og slibende medier og kan også anvendes til stærkt ætsende, flygtige medier samt til medier med høje temperaturer i klor-alkali-industrien.
➥ Membraner GEMÜ Code 71 | Tredelte PTFE/PVDF/EPDM-membraner
➥ Membranventiler i metal i full bore-udførelse | GEMÜ 655 og 656
➥ Membranventiler i plast | GEMÜ R677 og R690 med High Flow-ventilhuse
GEMÜ tilbyder et bredt udvalg af robuste plastventiler. Et bredt udvalg af materialer gør GEMÜ membranventiler ideelle til kemisk ætsende medier som f.eks. dem, der ofte forekommer i klor-alkali-processer. En anden fordel ved GEMÜ plastmembranventiler er det gennemtænkte ventildesign. Med de flowoptimerede ventilhuse er det muligt at opnå et kompakt systemdesign.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep og eSyLite | Elektrisk betjente ventilaktuatorer
Elektrificeringen ændrer også procesindustrien. Hos GEMÜ tilbyder vi dig mange forskellige elektrisk aktiverede ventiler. Du kan både vælge mellem forskellige aktuatorsystemer og ventilprincipper. I mere end 55 år har vi udviklet både elektromagnetiske og elektromotoriske ventilaktuatorer og dermed kontinuerligt opbygget vores knowhow.
➥ Sæde- og reguleringsventiler i metal | Sædeventil GEMÜ 514, 554, måle- og styringsteknik
Sædeventiler er velegnede til rene, flydende medier samt til gasser og dampe. På grund af den lineære bevægelse og de gunstige mekaniske egenskaber bruges til ofte til automatiseringsopgaver. Især i små nominelle diametre er de meget velegnede til hurtige omstillinger og høje skiftefrekvenser. Når de kombineres med passende positionere og måleinstrumenter, findes der ikke bedre reguleringsventiler til klor-alkali-processer.
➥ Til produktoversigt måle- og styringsteknik
➥ Til produktoversigt sædeventiler
➥ Andet procestilbehør
Klik på den respektive kategori for at få flere oplysninger om procestilbehør: