Hos GEMÜ lægger vi stor vægt på dybden i vores produktion. Som et eksempel kan nævnes vores højautomatiserede ventilproduktion på vores fabrik GEMÜ Valves China.
Kast et blik på vores Butterfly Valve Production Center
Ved hjælp af den mest moderne robotteknologi og et avanceret transportsystem fremstiller vi selv vores butterflyventiler fra den første fræsning af råemnerne til den endelige kvalitetscoating.
At vi selv fremstiller vores butterflyventiler betyder, at vi har fuldt kontrol over de kvalitetskritiske processer.
Mekanisk bearbejdning gør det muligt at opnå meget snævre form- og positionstolerancer

I forbindelse med den højt automatiserede ventilproduktion hos GEMÜ Valves China fræses alle ventilhuse i én opspænding. Det gør det muligt at opnå meget snævre form- og positionstolerancer.
Kvalitetscoating til robuste armaturer

Gennem en hvirvelproces påføres ventilhusene et ensartet lag epoxidpulver. Det ophvirvlede pulver smelter fast på de forvarmede ventilhuse og danner dermed en robust og bestandig overflade.
- Den højeste korrosionsbeskyttelse iht. ISO 12944-6 C5M
- Min. 250 µm coatingtykkelse
- Heldækkende coating, også i manchetområdet
Stor dybde i produktionen giver øget sikkerhed og fleksibilitet
At vi har samlet vores viden om ventilproduktion og den højautomatiske fremstillingsproces ét sted, giver dig følgende fordele:
- Butterflyventiler i meget høj kvalitet med øget proces- og anlægssikkerhed
- Effektiv lagerstyring og optimerede leveringstider
- Fleksibilitet ved specialløsninger og små opgaver i høj kvalitet
Vores løfte til dig: Made by GEMÜ
På den ene side har GEMÜ-gruppen tyske rødder, men på den anden side er vi også repræsenteret og producerer globalt. I den forbindelse er kvaliteten og kundetilfredsheden afgørende og ikke produktionsstedet.
Vi taler derfor ikke om "Made in China" eller "Made in Germany", men derimod om "Made by GEMÜ". Det betyder, at vi producerer i henhold til de anerkendte produktions- og sikkerhedsstandarder. Vi anlægger således de strengeste krav som målestok for alle vores produkter i hele verden og garanterer ensartet høj kvalitet, uanset hvor i verden de produceres.