Nu fås den elektromotorisk aktiverede membranventil GEMÜ R629 eSyLite også i membranstørrelserne MG 10 og MG 40. Dermed dækkes de indvendige diametre DN 12 til 50. GEMÜ eSyLite supplerer som basisaktuator til åben/lukket-applikationer de elektromotorisk aktiverede ventilserier GEMÜ eSyStep og GEMÜ eSyDrive i startsegmentet. En optisk stillingsindikator og manuel nødaktivering er monteret som standard i GEMÜ eSyLite, og et integreret nødstrømsmodul fås som ekstraudstyr. Dermed er den elektromotorisk aktiverede 2/2-vejs-membranventil GEMÜ R629 eSyLite et rentabelt alternativ til magnetventiler i plast og til elektromotorisk aktiverede kugleventiler i plast. Takket være GEMÜ HighFlow-huset har ventilen et godt strømningsforhold og tåler partikelførende medier. Endvidere kan GEMÜ eSyLite-aktuatoren monteres på M-Block-ventiler.
Derudover er universalaktuatoren GEMÜ eSyStep udvidet med én størrelse. Dermed fås sædeventilerne GEMÜ 543 og 553 eSyStep nu i de indvendige diametre DN 6 samt 15 til 50. Med membranventilerne GEMÜ 639 og R639 eSyStep er de indvendige diametre fra DN 4 til 32 således dækket. Ventiler med GEMÜ eSyStep-aktuator fås i åben/lukket- eller stillingsregulator-udførelse. Via et IO-Link-interface kan proces- og parameterdata skiftes helt enkelt. Hermed kan de bruges både i åben/lukket-applikationer og enkle reguleringsapplikationer. Takket være den smalle konstruktion er GEMÜ eSyStep-aktuatoren også perfekt til brug
på M-Block-ventiler.
Takket være udvidelsen af porteføljen med elektromotorisk aktiverede ventiler med flere indvendige diametre udvider GEMÜ sit program med energieffektive alternativer til trykluftsystemer yderligere.