Skråsædeventilen GEMÜ 550, der produceres af ventilspecialisten GEMÜ fra Ingelfing, fås nu med gasgodkendelse i henhold til DVGW.For skråsædeventilen GEMÜ 550 blev DVGW-certificeringen gennemført i henhold til DIN EN 161:2013-04 og DIN EN 16678:2016-02. Dermed kan skråsædeventilen benyttes som afspærringsarmatur til brændgasser fra den 2. og 3. gasfamilie i gasbrændere og gasapparater. Typiske gasser i disse familier er jord-, jordolie- og naturgasser, der hovedsagelig består af methan, mens propan- og butanholdige flydende gasser dog også består af brint. Udførelserne af skråsædeventilen GEMÜ 550 med gennemstrømningsretningen "med tallerkenen" er egnede til anvendelse med brændbare gasser. Herved forringes tætningskraften ikke som følge af indgangstrykket. Det maksimale driftstryk er 10 bar.