Elektriske membranventiler

Elektriske sædeventiler

Elektriske membransædeventiler
Tre serier med elektromotoriske ventilaktuatorer

GEMÜ eSyDrive
Førsteklasses aktuator til komplekse åbne/lukke- og dynamiske reguleringsapplikationer
- Selvlåsende hulakselaktuator med børste- og sensorfri teknik
- Ideel til reguleringsapplikationer takket være positioneringens høje reproducerbarhed
- Høj indstillingshastighed og lang levetid
- Ethernet-baseret eSy-Web- og Modbus-TCP-interface til udveksling af proces-, parametrerings- og diagnosedata

GEMÜ eSyStep
Universalaktuator til åbne/lukke- og enkle reguleringsapplikationer
- Kompakt spindelaktuator med stepmotor
- Integreret IO-Link-interface til udveksling af proces-, parametrerings- og diagnosedata
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør

GEMÜ eSyLite
Basisaktuator til åbne/lukke-applikationer
- Optisk stillingsindikator integreret som standard
- Manuel nødbetjening indbygget som standard
Butterflyventiler og kugleventiler med motoraktuator
Også inden for drejearmaturer tilbyder vi en bred portefølje med elektrisk aktivering. Ud over vores egenudviklede produkter samarbejder vi inden for drejearmaturer også med markedets etablerede partnere.

Elektriske kugleventiler

Elektriske butterflyventiler
Alle vores butterflyventiler og kugleventiler har standardiseret tilslutningsflange i overensstemmelse med EN ISO 5211. Dvs. at der kan monteres forskellige ventilaktuatorer alt efter behov.

GEMÜ 9428 og 9468
Universalaktuatorer til åbne/lukke- eller reguleringsapplikationer
- Manuel nødbetjening og optisk stillingsindikator integreret som standard
- Lukkekarakteristikkerne kan tilpasses ved hjælp af øgede drejningsmomenter i yderstillingerne

GEMÜ J4C
Basisaktuator til åbne/lukke-applikationer
- Visning af driftstilstanden med status-LED i flere farver
- Integreret opvarmning af omskiftningsrum
- Elektronisk begrænsning af drejningsmoment
- Håndhjul til nødbetjening og stillingsindikator integreret som standard
- Batteri-sikkerhedspakke fås som ekstraudstyr

GEMÜ AQ
Aktuator til komplekse åbne/lukke- og dynamiske reguleringsapplikationer
- Robust, vejrbestandigt hus
- Håndhjul til nødbetjening og stillingsindikator integreret som standard
- Vandrings- og drejningsmomentregistrering
- Motorer til trefaset vekselstrøm og vekselstrøm
- Integreret styring fås som ekstraudstyr
GEMÜ-ventiler monteres komplet i firmaets egen produktion – efter ønske med passende påbygningskomponenter og tilbehør.
De formonterede løsninger er forindstillet og testet. Du får ikke blot alle komponenter fra samme firma, men sparer samtidig arbejde med logistik og installation af anlægget på stedet samt ved dokumentationen.
Fejlposition og sikkerhedsstilling på elektriske ventilaktuatorer
I tilfælde af fejl, som f.eks. hvis energiforsyningen svigter, kan ventilerne i dit anlæg bringes i en sikker tilstand. Ventilaktuatorerne skal registrere eventuelle strømsvigt og køre til en sikkerhedsstilling. Ved elektriske aktuatorer med lineær bevægelse og små aktuatorer med drejende bevægelse kan sikkerhedsstillingen nås ved hjælp af et nødstrømsmodul.
GEMÜ-ventiler med elektromagnetisk aktuator
Alle ventiler, som aktiveres af en elektromagnetisk aktuator og anvendes i processer, tilhører kategorien procesmagnetventiler. De anvendes ofte til doseringsopgaver, fordi de har en ekstremt hurtig omskiftning.