GEMÜ S717

Manuelt betjent kuglehane

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

GEMÜ S717 er en 2/2-vejs kugleventil i plastudførelse i størrelserne DN 10 til 100. Den er udstyret med manuel plastaktuator. Sædetætningen er fremstillet af PTFE, og O-ringstætningerne er valgfrit af EPDM eller FKM.

Produktet er udformet til anvendelse i rørledninger. Den styrer et gennemstrømmende medie via manuel aktivering.

  • Enkel montering
  • Lang levetid
  • Grebet kan anvendes som reguleringsnøgle
  • Medietemperatur:0 indtil 60 °C
  • Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 16 bar
  • Nominelle diametre:DN 10 indtil 100
  • Ventilhusformer:2/2-vejs
  • Tilslutningstyper:Flange | Gevind | Klæbemuffe | Studs | Tilslutningsende
  • Tilslutningsstandarder:ASTM | BS | DIN | NPT
  • Ventilhusmaterialer:PP-H, grå | PVC-U, grå
  • Tætningsmaterialer:EPDM | FKM

Video til produktet

How ball valves work

00:43 min
6444 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer
GEMÜ lukkespjæld i vandværket Trollmühle - uranfjernelse og delvis afsaltning vha. Uranex®- og Carix®-metoderne

Anvendelse til produktet

GEMÜ lukkespjæld i vandværket Trollmühle - uranfjernelse og delvis afsaltning vha. Uranex®- og Carix®-metoderne

Vandværket, som drives af den kommunale sammenslutning Wasserversorgung Trollmühle i Windesheim ved Bingen am Rhein, forsyner ca. 43.000 mennesker i 14.000 husholdninger med 2,2 mio. m³ drikkevand om året. I spidsbelastningsperioderne svarer det til en daglig mængde på op til 8.500 m³. Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH implementerede for det første URANEX®-anlægget, hvormed vandets geologisk betingede uranindhold minimeres vha. ionbytning. For det andet udføres den delvise afsaltning vha. CARIX®-metoden.