GEMÜ M75

Elektrisk betjent magnetventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer

Den direkte styrede 2/2-vejs-procesmagnetventil GEMÜ M75 er udstyret med en innovativ dobbeltbælg som tætningselement, hvormed trykkræfter kan kompenseres. Den kompakte aktuatormagnet er indkapslet i plast og fås i flere tilslutningsspændinger. O-ringe i forskellige udførelser sørger for hermetisk adskillelse af medium og aktuator. Ventilen kan både anvendes til flydende og gasformige medier i Åben/Lukket-applikationer med korte indstillingstider. GEMÜ M75 har som standard manuel nødbetjening og energibesparende holdestrømsreduktion.

  • Kompakt konstruktion takket være lille magnet
  • Bestandig mod aggressive medier
  • Kun lidt vedligeholdelse
  • Vakuumegnet
  • GEMÜ-tilbagemelder med mulighed for tilpasning
  • Medietemperatur:-10 indtil 90 °C
  • Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
  • Driftstryk:0 indtil 6 bar
  • Tilslutningstyper:Gevind | Klæbemuffe | Studs | Tilslutningsende
  • Tilslutningsstandarder:DIN
  • Ventilhusmaterialer:PP, forstærket | PVC-U, grå | PVDF
  • Forsyningsspændinger:110 - 230 V AC/DC | 20 - 48 V AC/DC | 24 V DC
  • Kapslingsklasse:IP 65

Video til produktet

Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve

02:21 min
856 Visninger
Online siden 15.05.2020
Andre videoer

Nyheder om produktet

12.01.2022

UL approval for GEMÜ M75 process solenoid valve

Nyheder om produktet

19.11.2020

Direkte styret procesmagnetventil med innovativt bælgsystem