GEMÜ-membranen Code 17 er en peroxidisk tværbunden EPDM-membran i én del, som er udviklet til brug i farmaceutiske og bioteknologiske applikationer samt til fødevare- og drikkevareindustrien. Membranen kan anvendes til dampapplikationer. Derudover er GEMÜ-EPDM-membranen Code 17 egnet til anvendelse i forbindelse med slibende medier. Membranen kompounderes specielt til GEMÜ og fremstilles inden for GEMÜ-gruppen.
- Forstærket med væv
- Høj rivestyrke / lille følsomhed over for revner
- Høj termisk belastningsevne med varme / kulde
- Enkel montering med indvulkaniseret gummistift (MG 8)
- Enkel og defineret montering vha. indvulkaniseret gevindstift med integreret indskruningsanslag (MG 10 til MG 100)
- Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
- Sterilisationstemperatur*: Maks. 150 °C
- Membranmateriale: EPDM
- Membranstørrelser : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
Video til produktet
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2610 Visninger
Online siden 16.09.2015