GEMÜ C50 iComLine

Pneumatisk betjent membran-sædeventil

  • Beskrivelse
  • Fordele
  • Tekniske specifikationer
  • Tilbehør

​Den ultrarene 2/2-vejs-membran-plastsædeventil GEMÜ C50 iComLine har en pneumatisk aktuator. Alle medieberørte dele er fremstillet af PTFE. De udvendige drevdele er fremstillet af PVDF. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. Ud over 2/2-vejs ventillegemer er det også muligt at realisere kundespecifikke flervejsventilblokløsninger.

  • Lille pladsbehov vha. kompakt konstruktion
  • Velegnet til aggressive medier
  • Stor renhed vha. produktion i renrum
  • Manifolds som pladsbesparende konstruktionsløsning
  • Medietemperatur: -10 indtil 150 °C
  • Omgivelsestemperatur: 0 indtil 60 °C
  • Sterilisationstemperatur*: kan ikke steriliseres
  • Driftstryk*: 0 indtil 6 bar
  • Nominelle diametre*: DN 4 indtil 25
  • Ventilhusformer: 2/2-vejs | Flervejshus
  • Tilslutningstyper: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
  • Tilslutningsstandarder:
  • Ventilhusmaterialer: PFA | PTFE
  • Tætningsmaterialer: PTFE
  • Konformiteter*: EAC | FDA

Passende tilbehør

Produktoversigt flervejs-ventilblokke

Video til produktet

Clean room plant Emmen

01:52 min
1728 Visninger
Online siden 18.09.2015
Andre videoer
GEMÜ-løsninger til batterifyldeprocesser

Anvendelse til produktet

GEMÜ-løsninger til batterifyldeprocesser

Det bliver stadig vigtigere at kunne lagre energi i genopladelige batterier og ikke kun i bilindustrien, cykel- og el-værktøjsindustrien. Som det nyeste inden for denne megatrend bliver produktionen af lithium-ion-celler en stadig mere central del i forskellige industrier. En særlig kritisk proces her er fyldningen af battericellerne med elektrolytter. Ud over hastigheden er doseringspræcision meget vigtig. Disse to faktorer skal være optimalt afstemt efter hinanden. GEMÜ bruger sine mange års proceserfaring i halvlederindustrien til ikke blot at forsyne sine kunder med de rigtige dele til deres behov, men også til som løsningsleverandør at levere afstemte delsystemer til fyldning af prismatiske celler, poseceller og runde celler. GEMÜ støtter sine kunder helt fra planlægningsfasen og følger processen hele vejen frem til idriftsættelse. Du kan finde mere om batteripåfyldningsprocessen og de løsninger, som GEMÜ tilbyder, i denne folder.

Nyheder om produktet

16.07.2018

Nyt selvtættende GEMÜ forbindelsesprincip til modulopbyggede ventilløsninger

Nyheder om produktet

12.07.2018

Sikker medieforsyning takket være antistatiske anlægskomponenter