Den modulopbyggede fordelingsventil GEMÜ 553 består af forskellige sædeventil-moduler. Disse kan udstyres med manuelle eller pneumatiske aktuatorer. Afspærringen ved ventilsædet sker med en PTFE-tætning. Ventilspindlen tætnes med en selvjusterende pakdåsepakning. Derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse. Enkeltmodulerne kan forbindes enkelt ved hjælp af skruer.
- Pladsbesparende modulkonstruktion
- Anlægget får reducerede servicetider i forhold til enkeltventiler, fordi det komplette modul kan udskiftes
- Op til 10 enkeltmoduler kan kombineres individuelt
- Mulighed for færdigkonfigureret bestilling
- Hurtigt aktuatorskift og fri aktuatorpositionering ved hjælp af fastgørelse med omløber
- Medietemperatur:-10 indtil 180 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 25 bar
- Nominelle diametre:DN 15 indtil 20
- Ventilhusformer:Flervejshus
- Tilslutningstyper:Gevind
- Tilslutningsstandarder:DIN | ISO | NPT
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale
- Sædetætningsmaterialer:PTFE
- Konformiteter:FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EU) nr. 10/2011
Passende tilbehør
Video til produktet
Distribute, mix and collect: GEMÜ 553
01:22 min
801 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer