2/2-vejs ligesæde-reguleringsventilen GEMÜ 565 har et rustfrit stålstempeldrev og aktiveres pneumatisk. Alle drevdele er fremstillet af rustfrit stål (undtagen tætningselementer). Som styrefunktion tilbydes "Fjederkraft lukket" (NC). Som ventilhusmateriale kan der ud over rustfrit stål vælges mellem forskellige plastmaterialer.
- Velegnet til neutrale, aggressive, flydende og gasformige medier
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Medietemperatur:-20 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur:-15 indtil 55 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre:DN 3 indtil 15
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Gevind | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:DIN
- Ventilhusmaterialer:PVC-U | PVDF
- Sædetætningsmaterialer:EPDM | FKM
- Konformiteter:EAC
Passende tilbehør
Video til produktet
How globe valves work
00:37 min
3049 Visninger
Online siden 16.09.2015
Andre videoer