2/2-vejs-sæde-reguleringsventilen GEMÜ R563 har et hus med integreret reguleringsmekanik. Ventilen GEMÜ R563 er specielt udviklet til regulering af små mængder og tillader en gennemstrømning fra 63 l/h til 3300 l/h. Ventilen fås med positioner til et indgangssignal på 0/4-20 mA eller 0-10 V og kan også konfigureres med anvendelse af et nødstrømsmodul på en sikkerhedsstilling. Yderligere funktioner kan tilpasses via IO-Link-interfacet. Den selvspærrende aktuator holder stabilt sin position i tilstanden uden bevægelse, og hvis forsyningsspændingen svigter.
- Regulering af flydende og gasformige medier fra 63 l/h til 3300 l/h
- Fås med lineær eller eksponentiel reguleringskarakteristik
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator
- Indstillingshastighed maks. 3 mm/s
- Parametrerbar via IO-Link
- Lokal eller ekstern programmering via programmeringsindgang
- Diverse funktioner integreret (f.eks. tilbagemelding, vandringsbegrænsning etc.)
- Medietemperatur:0 indtil 80 °C
- Omgivelsestemperatur:0 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 6 bar
- Nominelle diametre:DN 10 indtil 15
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Gevind | Tilslutningsende
- Tilslutningsstandarder:DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer:PVC-U | PVDF
- Sædetætningsmaterialer:PEEK
- Forsyningsspænding:24 V DC
- Indstillingshastighed:Maks. 3 mm/s
- Kapslingsklasse:IP 65
.jpg)
Anvendelse til produktet
Nyheder om produktet
22.12.2020