GEMÜ S717 is a 2/2-way plastic ball valve available in sizes DN 10 to 100. It is equipped with a plastic manual actuator. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
The product is designed for use in piping. It controls a flowing medium by manual operation.
Simple installation
Durable
Grip can be used as a regulating key
GEMÜ S717 ist ein 2/2-Wege Kugelhahn in Kunststoffausführung in den Größen DN 10 bis 100. Er ist mit einem Kunststoffhandantrieb ausgestattet. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.Das Produkt ist für den Einsatz in Rohrleitungen konzipiert. Es steuert ein durchfließendes Medium durch Handbetätigung.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 5: PP-H, grau
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Ausführungsart: 0121: nur für Fluide der Gruppe 2 gemäß DGRL 2014/68/EU Artikel 9, Nummer 2.2
Werkstoff Sitzring: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
GEMÜ S717 ist ein 2/2-Wege Kugelhahn in Kunststoffausführung in den Größen DN 10 bis 100. Er ist mit einem Kunststoffhandantrieb ausgestattet. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.Das Produkt ist für den Einsatz in Rohrleitungen konzipiert. Es steuert ein durchfließendes Medium durch Handbetätigung.
Typ: S717: Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 2: Klebe- beziehungsweise Schweißmuffe DIN
Werkstoff Kugelhahn: 5: PP-H, grau
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Ausführungsart: 0121: nur für Fluide der Gruppe 2 gemäß DGRL 2014/68/EU Artikel 9, Nummer 2.2
Werkstoff Sitzring: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Artikelnummer: 88418006 S717 25D 2 5140 26 0121
GEMÜ S717 is a 2/2-way plastic ball valve available in sizes DN 10 to 100. It is equipped with a plastic manual actuator. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.The product is designed for use in piping. It controls a flowing medium by manual operation.
Type: S717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 0: manually operated
Execution type: 0121: Only for fluids of group 2 acc. to PED 2014/68/EU article 9, number 2.2
Seat ring material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
GEMÜ S717 is a 2/2-way plastic ball valve available in sizes DN 10 to 100. It is equipped with a plastic manual actuator. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.The product is designed for use in piping. It controls a flowing medium by manual operation.
Type: S717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 5: PP-H, grey
Liner material: 14: EPDM
Control function: 0: manually operated
Execution type: 0121: Only for fluids of group 2 acc. to PED 2014/68/EU article 9, number 2.2
Seat ring material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Item number: 88418006 S717 25D 2 5140 26 0121
The tender texts have been copied to the clipboard