The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
High flow rate
Integral optical position indicator
Choice of various body materials and connection types
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 5: PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 617: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 5: PP, verstärkt
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88699052 617 15D 7 5540
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 5: PP, reinforced
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88699052 617 15D 7 5540
The tender texts have been copied to the clipboard