With seal adjuster and stroke limiter, locking device (both directions), mounting for proximity switches M 8x1
Execution type
SF2
Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface
SF2
Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size
50
Diaphragm size 50
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 653: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: A3: 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 4XB: Avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage (ouverture et fermeture), possibilité de montage de détecteurs d proximité M 8x1
Type d'exécution: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 653 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en plastique résistant aux températures élevées et aux agressions chimiques. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 653: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en inox, électropoli, indicateur optique de position
DN: 65: DN 65
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: A3: 2.4602, bloc usiné Hastelloy C 22, (NiCr21Mo14W)
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 4XB: Avec limiteurs de course et de serrage, verrouillage (ouverture et fermeture), possibilité de montage de détecteurs d proximité M 8x1
Type d'exécution: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
Surface: SF2: Ra max. 0,64 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF2, intérieur poli mécaniquement
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Numéro d'article: 88883073 653 65D59A35M04XB SF2
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: A3: 2.4602, block material Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 4XB: With seal adjuster and stroke limiter, locking device (both directions), mounting for proximity switches M 8x1
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 653 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve features a handwheel in high temperature and chemically resistant plastic. An integral optical position indicator is standard.
Type: 653: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, stainless steel distance piece electropolished, optical position indicator
DN: 65: DN 65
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: A3: 2.4602, block material Alloy 22, (NiCr21Mo14W)
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 4XB: With seal adjuster and stroke limiter, locking device (both directions), mounting for proximity switches M 8x1
Execution type: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Surface: SF2: Ra Max. 0.64 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF2, mechanically polished internal
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88883073 653 65D59A35M04XB SF2
The tender texts have been copied to the clipboard