Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator, stroke limiter (only for actuator size 1-3)
Position of space saver
Z
Space saver for Z position
Connection size
16
1", international code: 16
Body configuration
D
2/2-way body
Connection type
75
Flare connection with PVDF union nut
Valve body material
30
PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material
54
PTFE/EPDM one-piece
Control function
1
Normally closed (NC)
Actuator version
3 F
Operator size 3 High Flow
High Purity version
HPW
High Purity white
Diaphragm size
16
Diaphragm size 16
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ C60 CleanStar® ultra pure 2/2-way diaphragm valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. A stroke limiter (not with actuator size 4) and an optical position indicator are integrated as standard. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. This High Purity version of the CleanStar® series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
High purity due to cleanroom manufacturing
High Flow version selectable
High flow rate with low-stress media channelling
Minimal deadleg
Optional flow direction
Also available as T valve
The valve is available with an ECTFE union nut as an option.
Reduced costs thanks to long service life
La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C60 Cleanstar® dispose d'un actionneur en plastique à piston et à commande pneumatique. Un limiteur de course (sauf AG 4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar® répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.
Type: C60: Vanne à membrane, à commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position, limiteur de course (uniquement pour taille d'actionneur 1-3)
Position du space saver: Z: Space saver pour position Z
AG: 16: 1" code international: 16
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 75: Raccordement flare avec écrou PVDF
Matériau du corps de vanne: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 3 F: Taille d'actionneur 3, High Flow
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Taille de membrane: 16: Taille de membrane 16
La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C60 Cleanstar® dispose d'un actionneur en plastique à piston et à commande pneumatique. Un limiteur de course (sauf AG 4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar® répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.
Type: C60: Vanne à membrane, à commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, indicateur optique de position, limiteur de course (uniquement pour taille d'actionneur 1-3)
Position du space saver: Z: Space saver pour position Z
AG: 16: 1" code international: 16
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 75: Raccordement flare avec écrou PVDF
Matériau du corps de vanne: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 3 F: Taille d'actionneur 3, High Flow
Version High Purity: HPW: High Purity blanc
Taille de membrane: 16: Taille de membrane 16
Numéro d'article: 88673998 C60Z16D75305413 F HPW
The GEMÜ C60 CleanStar® ultra pure 2/2-way diaphragm valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. A stroke limiter (not with actuator size 4) and an optical position indicator are integrated as standard. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. This High Purity version of the CleanStar® series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C60: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator, stroke limiter (only for actuator size 1-3)
Position of space saver: Z: Space saver for Z position
Connection size: 16: 1", international code: 16
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3 F: Operator size 3 High Flow
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 16: Diaphragm size 16
The GEMÜ C60 CleanStar® ultra pure 2/2-way diaphragm valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. A stroke limiter (not with actuator size 4) and an optical position indicator are integrated as standard. All media wetted parts are made of PFA or PTFE. This High Purity version of the CleanStar® series complies with the strictest purity standards and boasts high chemical resistance. It can also be used with high media temperatures. As such, it is often used at the supply and distribution level in semiconductor factories.
Type: C60: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator, stroke limiter (only for actuator size 1-3)
Position of space saver: Z: Space saver for Z position
Connection size: 16: 1", international code: 16
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3 F: Operator size 3 High Flow
High Purity version: HPW: High Purity white
Diaphragm size: 16: Diaphragm size 16
Item number: 88673998 C60Z16D75305413 F HPW
The tender texts have been copied to the clipboard