Type: 9673: Actionneur métallique, manuel
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Forme de corps: D: pour corps 2 voies
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0P9: Actionneur étanché, étanchéité silicone
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Type: 9673: Actionneur métallique, manuel
Taille de membrane: 8: Taille de membrane 8
Forme de corps: D: pour corps 2 voies
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 0P9: Actionneur étanché, étanchéité silicone
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88623168 9673 8D 00P9-C
Type: 9673: Metal operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0P9: Sealed actuator, silicone seals
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Type: 9673: Metal operator
Diaphragm size: 8: Diaphragm size 8
Actuator use: D: 2/2-way body
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 0P9: Sealed actuator, silicone seals
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88623168 9673 8D 00P9-C
The tender texts have been copied to the clipboard