The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Low weight
Choice of various body materials and connection types
Union nut with integrated spin-lock
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
The 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 3M: Union end with inch insert - ASTM (socket)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Control function: 0: manually operated
Ball configur./port position: T: T-port, standard, end position "Open", connection 1, 2 and 3 open, T-port, standard, end position "Closed", connection 1 and 3 open
The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 3M: Union end with inch insert - ASTM (socket)
Ball valve material: 2: PVC-C, chlorinated polyvinyl chloride
Liner material: 14: EPDM
Control function: 0: manually operated
Ball configur./port position: T: T-port, standard, end position "Open", connection 1, 2 and 3 open, T-port, standard, end position "Closed", connection 1 and 3 open
Item number: 88601116 717 50M3M 2140 T
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
Werkstoff Kugelhahn: 2: PVC-C, chloriertes Polyvinylchlorid
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Kugelform / Kugelstellung: T: T-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 1, 2 und 3 offen, T-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 717 verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 717: Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 3M: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - ASTM (Muffe)
Werkstoff Kugelhahn: 2: PVC-C, chloriertes Polyvinylchlorid
Dichtungsmaterial: 14: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Kugelform / Kugelstellung: T: T-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 1, 2 und 3 offen, T-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Artikelnummer: 88601116 717 50M3M 2140 T
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 717 est équipée d'une poignée de forme ergonomique et est à commande manuelle. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 717: Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN: 50: DN 50
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 3M: Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - ASTM
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Forme du boisseau: T: Boisseau T, version multivoies, position 1
La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 717 est équipée d'une poignée de forme ergonomique et est à commande manuelle. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 717: Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN: 50: DN 50
Forme du corps: M: Version multivoies
Type de raccordement: 3M: Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - ASTM
Matériau vanne à boisseau: 2: PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Forme du boisseau: T: Boisseau T, version multivoies, position 1
Numéro d'article: 88601116 717 50M3M 2140 T
The tender texts have been copied to the clipboard