D487 50L335A1EL0 DAHL11

Vanne papillon, manuel

Numéro d'article: 88972787
Description
Type D487 Vanne papillon, commande manuelle
DN 50 Diamètre nominal 50
Forme du corps L Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service 3 16 bars
Type de raccordement 3 PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps 5 ASTM A216 WCB, acier de fonderie
Matériau du disque A 1.4408
Matériau de l'axe 1 AISI 420 / 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège E EPDM
Fixation de la manchette L Siège non solidaire
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur DAHL11 Levier à main, aluminium

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.

  • Disponible en gros diamètres
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
  • Manchette vulcanisable
  • Version résistante à l'abrasion possible