The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
High reliability, even in high vibration applications
Simple operation
Various designs and connections
Sizes from ¼" to 2"
Suitable for high-purity media
Available as "Space saver version", for space-saving connection
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FSUT: Straight union space saver x space saver
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Space saver-X: X: Space saver in X-position
Connection X: 4: 1/4", international code: 4
Space saver-Z: Z: Space saver in Z-position
Connection Z: 4: 1/4", international code: 4
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
The fitting bodies are made from PFA; the union nuts are made from PFA, PVDF or CPFA. All parts are manufactured in cleanroom conditions and have extremely high chemical resistance. The design also demonstrates a clearly reduced deadleg.
Type: FSUT: Straight union space saver x space saver
Union nut material: 77: PFA for flare connection
Space saver-X: X: Space saver in X-position
Connection X: 4: 1/4", international code: 4
Space saver-Z: Z: Space saver in Z-position
Connection Z: 4: 1/4", international code: 4
Fitting material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88380569 FSUT 77X 4 Z 4 30 HP
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: gerades Verbindungsstück, Space Saver x Space Saver
Werkstoff Überwurfmutter: 77: PFA, für Flareanschluss
Space Saver-X: X: Space Saver in X-Position
Anschluss-X: 4: 1/4", Code International: 4
Space Saver-Z: Z: Space Saver in Z-Position
Anschluss-Z: 4: 1/4", Code International: 4
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Fittingkörper sind aus PFA, die Überwurfmuttern aus PFA, PVDF oder CPFA. Alle Teile sind unter Reinraumbedingungen hergestellt und von sehr hoher chemischer Beständigkeit. Auch weist die Konstruktion einen deutlich reduzierten Totraum auf.
Typ: FSUT: gerades Verbindungsstück, Space Saver x Space Saver
Werkstoff Überwurfmutter: 77: PFA, für Flareanschluss
Space Saver-X: X: Space Saver in X-Position
Anschluss-X: 4: 1/4", Code International: 4
Space Saver-Z: Z: Space Saver in Z-Position
Anschluss-Z: 4: 1/4", Code International: 4
Fitting-Werkstoff: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88380569 FSUT 77X 4 Z 4 30 HP
Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Type: FSUT: Pièce de raccordement pour tuyau
Matériau de l'écrou: 77: Écrou PFA
Space saver X: X: Space saver en position X
Raccordement X: 4: 1/4 " code international: 4
Space saver Z: Z: Space saver en position Z
Raccordement Z: 4: 1/4 " code international: 4
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Le corps est en PFA et les écrous-raccords en PFA, PVDF ou CPFA. Toutes les pièces sont fabriquées en salle blanche, et disposent d'une bonne résistance chimique. La conception présente une zone morte largement réduite.
Type: FSUT: Pièce de raccordement pour tuyau
Matériau de l'écrou: 77: Écrou PFA
Space saver X: X: Space saver en position X
Raccordement X: 4: 1/4 " code international: 4
Space saver Z: Z: Space saver en position Z
Raccordement Z: 4: 1/4 " code international: 4
Matériau du raccord: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Version High Purity: HP: High Purity
Numéro d'article: 88380569 FSUT 77X 4 Z 4 30 HP
The tender texts have been copied to the clipboard