GEMÜ 1114 is a mechanical stroke limiter with transparent cap for pneumatically operated linear actuators. A manual override is integrated as standard.
GEMÜ 1114 ist eine mechanische Hubbegrenzung mit Schauglas für pneumatisch betätigte Linearantriebe. Eine Handnotbetätigung ist serienmäßig integriert.
Typ: Handnotbetätigung mit Schauglas und optischer Stellungsanzeige
Zubehörkennung: 000Z: Zubehör
Adaption Ventiloberteil: 20: M16 x 1, Adaption Antrieb, Außengewinde Spindel M8
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
GEMÜ 1114 ist eine mechanische Hubbegrenzung mit Schauglas für pneumatisch betätigte Linearantriebe. Eine Handnotbetätigung ist serienmäßig integriert.
Typ: 1114: Handnotbetätigung mit Schauglas und optischer Stellungsanzeige
Zubehörkennung: 000Z: Zubehör
Adaption Ventiloberteil: 20: M16 x 1, Adaption Antrieb, Außengewinde Spindel M8
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88038655 1114000Z2002 0101
GEMÜ 1114 is a mechanical stroke limiter with transparent cap for pneumatically operated linear actuators. A manual override is integrated as standard.
Type: 1114: Manual override with transparent cap and optical position indicator
Accessory code: 000Z: Accessory
Operator adaption: 20: M16 x 1 actuator adaption, male thread of spindle M8
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
GEMÜ 1114 is a mechanical stroke limiter with transparent cap for pneumatically operated linear actuators. A manual override is integrated as standard.
Type: 1114: Manual override with transparent cap and optical position indicator
Accessory code: 000Z: Accessory
Operator adaption: 20: M16 x 1 actuator adaption, male thread of spindle M8
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88038655 1114000Z2002 0101
The tender texts have been copied to the clipboard