GEMÜ 1272 is a 2-wire instrument sensor (4-20 mA) for GEMÜ flowmeters with magnetic float for continuous flow monitoring. Simple fitting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland.
Simple mounting by clamping to flowmeter
Function independent of operating pressure, conductivity, concentration or density of the medium
GEMÜ 1272 ist ein Messwertgeber in 2-Leiterausführung (4-20 mA) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper für eine kontinuierliche Durchflussüberwachung. Einfach Montage durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung.
Typ: Messwertgeber für Schwebekörper-Durchflussmesser mit 2-Leiter Messumformer
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Baureihe: 25: Baureihe 800, DN 20 - DN 65
Auflösung: 01: 55 Kontakte
Ausführungsart: 6735: mit Harting-Stecker HAN 7D und Gegenstecker lose beigelegt
GEMÜ 1272 ist ein Messwertgeber in 2-Leiterausführung (4-20 mA) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper für eine kontinuierliche Durchflussüberwachung. Einfach Montage durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung.
Typ: 1272: Messwertgeber für Schwebekörper-Durchflussmesser mit 2-Leiter Messumformer
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Baureihe: 25: Baureihe 800, DN 20 - DN 65
Auflösung: 01: 55 Kontakte
Ausführungsart: 6735: mit Harting-Stecker HAN 7D und Gegenstecker lose beigelegt
Artikelnummer: 88084088 1272000Z2501 6735
GEMÜ 1272 is a 2-wire instrument sensor (4-20 mA) for GEMÜ flowmeters with magnetic float for continuous flow monitoring. Simple fitting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland.
Type: 1272: Instrument sensor for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Series: 25: Series 800, DN 20 - DN 65
Resolution: 01: 55 contacts
Execution type: 6735: With Harting plug HAN 7D and mating connector included separately
GEMÜ 1272 is a 2-wire instrument sensor (4-20 mA) for GEMÜ flowmeters with magnetic float for continuous flow monitoring. Simple fitting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland.
Type: 1272: Instrument sensor for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Series: 25: Series 800, DN 20 - DN 65
Resolution: 01: 55 contacts
Execution type: 6735: With Harting plug HAN 7D and mating connector included separately
Item number: 88084088 1272000Z2501 6735
The tender texts have been copied to the clipboard