The product is a motorized quarter turn actuator. The actuator is designed for DC or AC operating voltages. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The torque in the end positions is increased. This enables a closing curve matched to the valves.
Low weight
Integrated manual override
Standard integral optical position indicator
Robust and low-wear because of the mechanically stable design
Das Produkt ist ein elektromotorisch betätigter Schwenkantrieb. Der Antrieb ist für DC oder AC Betriebsspannungen konzipiert. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Das Drehmoment in den Endlagen ist erhöht. Das ermöglicht eine an die Armaturen angepasste Schließcharakteristik.
Typ: elektrischer Schwenkantrieb, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung
Feldbus: 000: Ohne
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Antriebsflansch: G05: Flanschtyp G05
Zentrierung: Y: mit Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite: S08: Stern, SW 8 mm
Spannung / Frequenz: B1: 12 V DC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Antrieb
Antriebsausführung: 3006: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 6Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1, B4, C4
Das Produkt ist ein elektromotorisch betätigter Schwenkantrieb. Der Antrieb ist für DC oder AC Betriebsspannungen konzipiert. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Das Drehmoment in den Endlagen ist erhöht. Das ermöglicht eine an die Armaturen angepasste Schließcharakteristik.
Typ: 9428: elektrischer Schwenkantrieb, optische Stellungsanzeige, Handnotbetätigung
Feldbus: 000: Ohne
Antriebsverwendung: Z: Zubehör
Antriebsflansch: G05: Flanschtyp G05
Zentrierung: Y: mit Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite: S08: Stern, SW 8 mm
Spannung / Frequenz: B1: 12 V DC
Regelmodul: A0: AUF/ZU Antrieb
Antriebsausführung: 3006: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 4s, Drehmoment 6Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1, B4, C4
Artikelnummer: 88788828 9428000ZG05YS08B1A03006
The product is a motorized quarter turn actuator. The actuator is designed for DC or AC operating voltages. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The torque in the end positions is increased. This enables a closing curve matched to the valves.
Type: 9428: Motorized quarter turn actuator, optical position indicator, manual override
Fieldbus: 000: Without
Actuator use: Z: Accessory
Actuator flange: G05: Flange type G05
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S08: Star, WAF 8 mm
Voltage / Frequency: B1: 12 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control
Actuator version: 3006: Actuator, motorized, operating time 4s, torque 6Nm, GEMUE, size 3 supply voltage B1, C1, B4, C4
The product is a motorized quarter turn actuator. The actuator is designed for DC or AC operating voltages. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The torque in the end positions is increased. This enables a closing curve matched to the valves.
Type: 9428: Motorized quarter turn actuator, optical position indicator, manual override
Fieldbus: 000: Without
Actuator use: Z: Accessory
Actuator flange: G05: Flange type G05
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S08: Star, WAF 8 mm
Voltage / Frequency: B1: 12 V DC
Control module: A0: OPEN/CLOSE control
Actuator version: 3006: Actuator, motorized, operating time 4s, torque 6Nm, GEMUE, size 3 supply voltage B1, C1, B4, C4
Item number: 88788828 9428000ZG05YS08B1A03006
The tender texts have been copied to the clipboard