Actuator - pneumatic, Single acting, Universal actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version
0020U
0020 (ADA/ASR/ASL)
Spring set
S08
Numbers of spring (ASR/ASL)
Actuator flange
F04
F04, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot
Y
With location spigot
Coupling and wrench size
S14/S11
Star, WAF 14 mm, adapter to WAF 11 mm, Star, WAF = 14 mm, adapter to WAF = 11 mm
Material
F
Version A2 (ASR/ASL/ADA) for aggressive environment C5-M, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft SS316, screws A4, corrosion protection C5-M according to EN-ISO 12944-2, Version A2 (ADA/ASR/ASL) for aggressive environment C5-M, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft SS316, screws A4, corrosion protection C5-M according to EN-ISO 12944-2
GEMÜ ASR is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Simple installation
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
SIL 3 certified
Diverse accessories
GEMÜ ASR ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Antrieb pneumatisch, EW, Universal Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
Federsatz: S08: Anzahl Federn (ASR/ASL)
Antriebsflansch: F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: Y: mit Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite: S14/S11: Stern, SW 14 mm, Adapter auf SW 11 mm, Stern, SW = 14 mm, Adapter auf SW = 11 mm
Werkstoff: F: Version A2 (ASR/ASL/ADA) für agressive Umgebung C5-M, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle SS316, Schrauben A4, Korrosionsschutz C5-M nach EN-ISO 12944-2, Version A2 (ADA/ASR/ASL) für agressive Umgebung C5-M, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle SS316, Schrauben A4, Korrosionsschutz C5-M nach EN-ISO 12944-2
Steuerdruckbereich: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE Typ: AU02: ASR0020U
GEMUE Antriebsfedersatz: F: S08, Anzahl Federn (ASR/ASL)
GEMUE Anschluss: A: F04 S14
GEMUE Antriebsausführung: 3: Version A2 (ADA/ASR/ASL)
GEMÜ ASR ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: ASR: Antrieb pneumatisch, EW, Universal Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
Federsatz: S08: Anzahl Federn (ASR/ASL)
Antriebsflansch: F04: F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F04, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: Y: mit Zentrierung
Nabe und Schlüsselweite: S14/S11: Stern, SW 14 mm, Adapter auf SW 11 mm, Stern, SW = 14 mm, Adapter auf SW = 11 mm
Werkstoff: F: Version A2 (ASR/ASL/ADA) für agressive Umgebung C5-M, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle SS316, Schrauben A4, Korrosionsschutz C5-M nach EN-ISO 12944-2, Version A2 (ADA/ASR/ASL) für agressive Umgebung C5-M, Gehäuse Alu + EPOXID-Beschichtung, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle SS316, Schrauben A4, Korrosionsschutz C5-M nach EN-ISO 12944-2
Steuerdruckbereich: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE Typ: AU02: ASR0020U
GEMUE Antriebsfedersatz: F: S08, Anzahl Federn (ASR/ASL)
GEMUE Anschluss: A: F04 S14
GEMUE Antriebsausführung: 3: Version A2 (ADA/ASR/ASL)
Artikelnummer: 88452903 ASR0020US08F04 S14S11F
GEMÜ ASR is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ASR: Actuator - pneumatic, Single acting, Universal actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
Spring set: S08: Numbers of spring (ASR/ASL)
Actuator flange: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S14/S11: Star, WAF 14 mm, adapter to WAF 11 mm, Star, WAF = 14 mm, adapter to WAF = 11 mm
Material: F: Version A2 (ASR/ASL/ADA) for aggressive environment C5-M, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft SS316, screws A4, corrosion protection C5-M according to EN-ISO 12944-2, Version A2 (ADA/ASR/ASL) for aggressive environment C5-M, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft SS316, screws A4, corrosion protection C5-M according to EN-ISO 12944-2
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: AU02: ASR0020U
GEMUE actuator spring set: F: S08, Numbers of spring (ASR/ASL)
GEMUE connection: A: F04 S14
GEMUE actuator execution: 3: Version A2 (ADA/ASR/ASL)
GEMÜ ASR is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: ASR: Actuator - pneumatic, Single acting, Universal actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0020U: 0020 (ADA/ASR/ASL)
Spring set: S08: Numbers of spring (ASR/ASL)
Actuator flange: F04: F04, flange type DIN EN ISO 5211, F04, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: Y: With location spigot
Coupling and wrench size: S14/S11: Star, WAF 14 mm, adapter to WAF 11 mm, Star, WAF = 14 mm, adapter to WAF = 11 mm
Material: F: Version A2 (ASR/ASL/ADA) for aggressive environment C5-M, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft SS316, screws A4, corrosion protection C5-M according to EN-ISO 12944-2, Version A2 (ADA/ASR/ASL) for aggressive environment C5-M, body aluminum + EPOXY coating, end caps aluminum, powder-coated, shaft SS316, screws A4, corrosion protection C5-M according to EN-ISO 12944-2
Control pressure range: 5,5-8,0: 5,5-8,0 bar
GEMUE type: AU02: ASR0020U
GEMUE actuator spring set: F: S08, Numbers of spring (ASR/ASL)
GEMUE connection: A: F04 S14
GEMUE actuator execution: 3: Version A2 (ADA/ASR/ASL)
Item number: 88452903 ASR0020US08F04 S14S11F
The tender texts have been copied to the clipboard