F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot
N
Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size
S14
Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material
D
Version D (SC/SO/DR/DL) for aggressive environments, chemistry, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft C-steel + ENP, screws A2, Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environments, chemistry, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft C-steel + ENP, screws A2
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
ATEX version available as an option
Tried and tested actuator design
Easy setting of switch points
Flexible and versatile
Stroke limiter available (optional)
Robust design
Interface in accordance with EN ISO 5211
Diverse accessories
GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: doppeltwirkender Schwenkantrieb, DR=doppeltwirkend, rechtsdrehend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW 14 mm, Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: D: Version D (SC/SO/DR/DL) für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE Typ: DU06: DR0060U
GEMUE Antriebsfedersatz: A: 0, Federn je Seite (DR/DL/D3/D4)
GEMUE Anschluss: P: F05/F07 S14
GEMUE Antriebsausführung: 2: Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR ist ein pneumatischer, doppeltwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: DR: doppeltwirkender Schwenkantrieb, DR=doppeltwirkend, rechtsdrehend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW 14 mm, Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: D: Version D (SC/SO/DR/DL) für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), für agressive Umgebung, Chemie, Gehäuse/Endkappe Alu mit Eloxal- und PTFE-Beschichtung, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Steuerdruckbereich: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE Typ: DU06: DR0060U
GEMUE Antriebsfedersatz: A: 0, Federn je Seite (DR/DL/D3/D4)
GEMUE Anschluss: P: F05/F07 S14
GEMUE Antriebsausführung: 2: Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Artikelnummer: 88519746 DR0060U F05/07 S14D
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Double acting quarter turn actuator, DR=double acting;clockwise rotation (CW), Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: D: Version D (SC/SO/DR/DL) for aggressive environments, chemistry, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft C-steel + ENP, screws A2, Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environments, chemistry, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU06: DR0060U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: 2: Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ DR is a pneumatic double acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: DR: Double acting quarter turn actuator, DR=double acting;clockwise rotation (CW), Premium actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0060U: 00060 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: D: Version D (SC/SO/DR/DL) for aggressive environments, chemistry, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft C-steel + ENP, screws A2, Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), for aggressive environments, chemistry, body/end cap aluminum with anodized and PTFE coating, shaft C-steel + ENP, screws A2
Control pressure range: 2,5-8,0: 2,5-8,0 bar
GEMUE type: DU06: DR0060U
GEMUE actuator spring set: A: 0, Springs on each side (DR/DL/D3/D4)
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMUE actuator execution: 2: Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88519746 DR0060U F05/07 S14D
The tender texts have been copied to the clipboard