General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
The GEMÜ GDR pneumatic basic actuator is a double acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Anodized aluminium housing with RAL5021 epoxy coated cover
Setting range of end positions ± 5°
Suitable for Open/Close applications in a non aggressive environment
Interface in accordance with EN ISO 5211
Interface for electrical position indicator or pilot valve according to VDI/VDE3845
Der pneumatische Basic Antrieb ist ein doppeltwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Basic Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0180: 0180 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Antriebsflansch: F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S27: Stern, SW = 27 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GDR ist ein doppeltwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: GDR: Basic Antrieb, pneumatisch, doppeltwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0180: 0180 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Antriebsflansch: F12: F12, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S27: Stern, SW = 27 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Artikelnummer: 88801991 GDR0180 F12 S27A
The pneumatic basic actuator is a double acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GDR: Basic actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0180: 0180 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Actuator flange: F12: F12, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S27: Star, WAF = 27 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
The GEMÜ GDR pneumatic basic actuator is a double acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GDR: Basic actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation
Actuator version: 0180: 0180 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Actuator flange: F12: F12, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S27: Star, WAF = 27 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Item number: 88801991 GDR0180 F12 S27A
The tender texts have been copied to the clipboard