Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version
0300
0300 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set
S14
Numbers of spring (GSR/GSL)
Actuator flange
F16
F16, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size
S46
Star, WAF = 46 mm
Material
A
General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
The GEMÜ GSR pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Anodized aluminium housing with RAL5021 epoxy coated cover
Setting range of end positions ± 5°
Suitable for Open/Close applications in a non aggressive environment
Interface in accordance with EN ISO 5211
Interface for electrical position indicator or pilot valve according to VDI/VDE3845
Der pneumatische Basic Antrieb ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: Basic Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0300: 0300 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Federsatz: S14: Anzahl Federn (GSR/GSL)
Antriebsflansch: F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S46: Stern, SW = 46 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Hubbegrenzung: H: Antrieb mit Hubbegrenzung
Steuerdruckbereich: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar, 5,0-8,0 bar
GEMUE Typ: GR30: GSR0300
GEMUE Antriebsfedersatz: K: S14, Anzahl Federn (GSR/GSL)
GEMUE Anschluss: L: F16 S46
GEMUE Antriebsausführung: H: Allg. Industrieasuführung + Hubbegrenzung
Der pneumatische Basic Antrieb GEMÜ GSR ist ein einfachwirkender, rechtsdrehender Schwenkantrieb für Auf/Zu Anwendungen. Mit genormtem Anschluss für Vorsteuerventil, Stellungsrückmeldung, sowie Flanschanschluss nach ISO 5211, eignet er sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: GSR: Basic Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0300: 0300 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Federsatz: S14: Anzahl Federn (GSR/GSL)
Antriebsflansch: F16: F16, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Nabe und Schlüsselweite: S46: Stern, SW = 46 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (GSR/GSL/GDR/GDL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Hubbegrenzung: H: Antrieb mit Hubbegrenzung
Steuerdruckbereich: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar, 5,0-8,0 bar
GEMUE Typ: GR30: GSR0300
GEMUE Antriebsfedersatz: K: S14, Anzahl Federn (GSR/GSL)
GEMUE Anschluss: L: F16 S46
GEMUE Antriebsausführung: H: Allg. Industrieasuführung + Hubbegrenzung
Artikelnummer: 88790971 GSR0300 S14F16 S46A H
The pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GSR: Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0300: 0300 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set: S14: Numbers of spring (GSR/GSL)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S46: Star, WAF = 46 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar, 5,0-8,0 bar
GEMUE type: GR30: GSR0300
GEMUE actuator spring set: K: S14, Numbers of spring (GSR/GSL)
GEMUE connection: L: F16 S46
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
The GEMÜ GSR pneumatic basic actuator is a single acting, clockwise rotation quarter turn actuator for Open/Close applications. With its standardized connection for pilot valve, position feedback and flanged connection according to ISO 5211, it is suitable for mounting to butterfly valves and ball valves.
Type: GSR: Basic actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0300: 0300 (GDR/GDL/GSR/GSL)
Spring set: S14: Numbers of spring (GSR/GSL)
Actuator flange: F16: F16, flange type DIN EN ISO 5211
Coupling and wrench size: S46: Star, WAF = 46 mm
Material: A: General industrial version (GSR/GSL/GDR/GDL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Actuator with stroke limiter: H: Operator with stroke limiter
Control pressure range: 4,5-8,0: 4,5-8,0 bar, 5,0-8,0 bar
GEMUE type: GR30: GSR0300
GEMUE actuator spring set: K: S14, Numbers of spring (GSR/GSL)
GEMUE connection: L: F16 S46
GEMUE actuator execution: H: General industrial version + stroke limiter
Item number: 88790971 GSR0300 S14F16 S46A H
The tender texts have been copied to the clipboard