The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
High flow rates
Low weight
Choice of various body materials and connection types
Union nut with integrated spin-lock
2/2 and 3/2-way versions available
Optionally available with control ball
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Kugelhahn: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Kugelform / Kugelstellung: L: L-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, L-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Der 2/2- bzw. 3/2-Wege Kunststoff-Kugelhahn GEMÜ 717 verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.
Typ: 717: Kugelhahn, Kunststoff, manuell betätigt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 4: Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Kugelhahn: 1: PVC-U, grau
Dichtwerkstoff: 4: FPM, maximal -15°C - +210°C
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Kugelform / Kugelstellung: L: L-Kugel, Standard Endlage "Auf", Anschluss 2 und 3 offen, L-Kugel, Standard Endlage "Zu", Anschluss 1 und 3 offen
Artikelnummer: 88430958 717 25M 4 1 40 L
The 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 0: manually operated
Ball configur./port position: L: L-port, standard end position "Open", connection 2 and 3 open, L-port, standard end position "Closed", connection 1 and 3 open
The GEMÜ 717 2/2 or 3/2-way plastic ball valve has an ergonomically designed hand lever and is manually operated. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 717: Ball valve, plastic, manually operated
DN: 25: DN 25
Body configuration: M: Multi-port version
Connection type: 4: Flanges EN 1092 / PN10 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Seal material: 4: FPM, maximum -15 °C - +210 °C
Control function: 0: manually operated
Ball configur./port position: L: L-port, standard end position "Open", connection 2 and 3 open, L-port, standard end position "Closed", connection 1 and 3 open
Item number: 88430958 717 25M 4 1 40 L
The tender texts have been copied to the clipboard