The GEMÜ B52 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Suitable for vacuum applications
Low maintenance and reliable spindle sealing
Antistatic device
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 80: DN 80
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Regelmodul: AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: VS100: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 100Nm, BAR/VALPES, V-Serie 400V 50/60Hz, AUF/ZU Steuerung, STV-VS100-909-R00
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B52 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.
Typ: B52: Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN: 80: DN 80
Gehäuseform/Kugelform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Kugelhahn: 37: 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Spannung/Frequenz: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Regelmodul: AB: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, zusätzliche potentialfreie Drehmomentschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: VS100: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 15s, Drehmoment 100Nm, BAR/VALPES, V-Serie 400V 50/60Hz, AUF/ZU Steuerung, STV-VS100-909-R00
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Artikelnummer: 88884551 B52 80D 137 5T5 ABVS100 X
The 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B52: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Control module: AB: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, 2 additional potential-free torque switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: VS100: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 100Nm, BAR/VALPES, V-series 400V 50/60Hz, OPEN/CLOSE control, STV-VS100-909-R00
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ B52 3-piece 2/2-way metal ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made of PTFE.
Type: B52: Ball valve, metal, electrically operated, three-piece body, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 80: DN 80
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Voltage/Frequency: T5: 100-240VAC 50/60Hz 100-350VDC
Control module: AB: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, 2 additional potential-free torque switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: VS100: Actuator, motorized, operating time 15s, torque 100Nm, BAR/VALPES, V-series 400V 50/60Hz, OPEN/CLOSE control, STV-VS100-909-R00
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88884551 B52 80D 137 5T5 ABVS100 X
The tender texts have been copied to the clipboard