The GEMÜ 410 butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Simple installation with union nut
Space-saving piston actuator made of plastic
Die zentrische Absperrklappe wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Kunststoff-Ausführung erhältlich.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 410 wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Kunststoff-Ausführung erhältlich.
Typ: 410: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 32: DN 32
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Artikelnummer: 88012649 410 32D 7 1141 1
The butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 410 butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 32: DN 32
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88012649 410 32D 7 1141 1
The tender texts have been copied to the clipboard