The GEMÜ 410 butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Low weight
Corrosion resistant plastic body
Simple installation with union nut
Space-saving piston actuator made of plastic
Die zentrische Absperrklappe wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Kunststoff-Ausführung erhältlich.
Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 410 wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen“ und „Federkraft geöffnet“ zur Verfügung. Der Ventilkörper ist in Kunststoff-Ausführung erhältlich.
Typ: 410: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 33: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Steuerfunktion: 3: Beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1: GEMÜ Antrieb, pneumatisch, Größe 1, Kolbendurchmesser 70 mm
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
Artikelnummer: 88085009 410 50D33 1143 1
The butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
The GEMÜ 410 butterfly valve is motorized. Normally Closed and Normally Open control functions are available. The valve body is available in a plastic design.
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 33: Union end with inch insert - BS (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1: GEMÜ actuator, pneumatic, size 1, piston diameter 70 mm
Shaft connection and size: D08: Square, diagonal, WAF 8 mm
Item number: 88085009 410 50D33 1143 1
The tender texts have been copied to the clipboard