This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 497 Edessa PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
Lockable hand lever
Optional stainless steel hand lever
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: Klappenkörper mit Handantrieb
DN: 250: DN 250
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: C: Edelstahl, PFA ummantelt, elektrisch leitfähig DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
Werkstoff Absperrdichtung: LE: TFM/EPDM (FDA-Zertifizierung), elektrisch leitfähig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: SHL22: Handhebel, Edelstahl
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 497 Edessa wird manuell betätigt. Sie verfügt je nach Kundenwunsch über einen Handhebel oder ein Handgetriebe aus Metall. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1½″ - 36″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.
Typ: 497: Klappenkörper mit Handantrieb
DN: 250: DN 250
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), Epoxy beschichtet 120 µm
Werkstoff Scheibe / Welle: C: Edelstahl, PFA ummantelt, elektrisch leitfähig DN25..200, Scheibe 1.4469 / Welle 1.4469 DN250…400, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4462 DN450…1200, Scheibe S355J2G3 / Welle 1.4404
Werkstoff Absperrdichtung: LE: TFM/EPDM (FDA-Zertifizierung), elektrisch leitfähig
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt (MA)
Antriebsausführung: SHL22: Handhebel, Edelstahl
Sonderausführung: X: ATEX-Zertifizierung
Artikelnummer: 88886820 497250L233CLE0 SHL22 X
The PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 497: Butterfly valve body with manual operator
DN: 250: DN 250
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: C: Stainless steel, PFA encapsulated, electrically conductive
Shut-off seal material: LE: TFM/EPDM (FDA certification), electrically conductive
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: SHL22: Hand lever, stainless steel
Special execution: X: ATEX certification
The GEMÜ 497 Edessa PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 497: Butterfly valve body with manual operator
DN: 250: DN 250
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / flange EN 1092, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20
Body material: 3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), epoxy coated 120 µm
Disc/shaft material: C: Stainless steel, PFA encapsulated, electrically conductive
Shut-off seal material: LE: TFM/EPDM (FDA certification), electrically conductive
Control function: 0: Manually operated
Actuator version: SHL22: Hand lever, stainless steel
Special execution: X: ATEX certification
Item number: 88886820 497250L233CLE0 SHL22 X
The tender texts have been copied to the clipboard