The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis
1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 300: DN 300
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: W: EPDM (ACS-, WRAS-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Ausführungsart: 1940: Klappenkörper mit C5M high durability, (wasserblau) lackiert, Schichtdicke mindestens 280 µm
Antriebsflansch: F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D22: Vierkant, diagonal, SW 22 mm
Wellenlänge: 32: 32 mm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis
1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
Typ: D480: Absperrklappe, freies Wellenende
DN: 300: DN 300
Gehäuseform: U: Doppelflansch-Ausführung (U-Sektion), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: D: ANSI B16.5, Class 150, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20, Bei LUG-Gehäuse / Gewindebohrungen UNC-Gewinde
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG 40), Epoxy beschichtet 120 µm DN 25 - 600
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: AISI 420 / 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: W: EPDM (ACS-, WRAS-, DVGW-Wasser-Zertifizierung)
Manschetten-Fixierung: L: Sitzring lose
Ausführungsart: 1940: Klappenkörper mit C5M high durability, (wasserblau) lackiert, Schichtdicke mindestens 280 µm
Antriebsflansch: F10: F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D22: Vierkant, diagonal, SW 22 mm
Wellenlänge: 32: 32 mm
Artikelnummer: 88455567 D480300U2D2A1WLF10 D22 1940
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 300: DN 300
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: W: EPDM (ACS, WRAS and DVGW water certification)
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 1940: Butterfly valve body painted with C5M high durability paint (water blue), minimum layer thickness 280µm
Actuator flange: F10: F10, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D22: Square, diagonal, WAF 22 mm
Shaft length: 32: 32 mm
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 300: DN 300
Body configuration: U: Double flange version (U-Section), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Shut-off seal material: W: EPDM (ACS, WRAS and DVGW water certification)
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 1940: Butterfly valve body painted with C5M high durability paint (water blue), minimum layer thickness 280µm
Actuator flange: F10: F10, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D22: Square, diagonal, WAF 22 mm
Shaft length: 32: 32 mm
Item number: 88455567 D480300U2D2A1WLF10 D22 1940
The tender texts have been copied to the clipboard