The GEMÜ K415 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has a bare shaft with standardized actuator flange in accordance with ISO 5211. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can still be further finished. The butterfly valve is optionally available with FDA or in an ATEX version. Thanks to its modular construction, it is also available with a manual, pneumatic or motorized actuator.
High-quality butterfly valve made from stainless steel or brass
Available in small nominal sizes
Compact and robust body
Suitable for vacuum applications and low temperatures
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe aus Edelstahl verfügt über ein freies Wellenende mit genormtem Antriebsflansch nach ISO5211. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann noch weiter veredelt werden. Optional ist die Absperrklappe mit FDA erhältlich. Dank modularem Aufbau ist sie auch mit manuellem, pneumatischen oder elektromotorischem Antrieb lieferbar.
Typ: Klappenkörper, Metall
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ K415 aus Edelstahl verfügt über ein freies Wellenende mit genormtem Antriebsflansch nach ISO5211. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann noch weiter veredelt werden. Optional ist die Absperrklappe mit FDA erhältlich. Dank modularem Aufbau ist sie auch mit manuellem, pneumatischen oder elektromotorischem Antrieb lieferbar.
Typ: K415: Klappenkörper, Metall
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Artikelnummer: 88922393 K415 20D 13714
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has a bare shaft with standardized actuator flange in accordance with ISO 5211. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can still be further finished. The butterfly valve is optionally available with FDA or in an ATEX version. Thanks to its modular construction, it is also available with a manual, pneumatic or motorized actuator.
Type: K415: Butterfly valve body, metal
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Housing material: 37: 1.4408, investment casting
Liner material: 14: EPDM
The GEMÜ K415 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass has a bare shaft with standardized actuator flange in accordance with ISO 5211. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can still be further finished. The butterfly valve is optionally available with FDA or in an ATEX version. Thanks to its modular construction, it is also available with a manual, pneumatic or motorized actuator.
Type: K415: Butterfly valve body, metal
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded sockets DIN ISO 228
Housing material: 37: 1.4408, investment casting
Liner material: 14: EPDM
Item number: 88922393 K415 20D 13714
The tender texts have been copied to the clipboard