The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
High flow rates due to angle seat design
Seven different connection codes for worldwide use
Das Rückschlagventil besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 14: EPDM
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: 560: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 14: EPDM
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 H3, innen mechanisch poliert
Artikelnummer: 88529624 560 25D60C214 1 1904
The check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 14: EPDM
Actuator version: 1: Actuator size 1
Type of design: 1904: Internal
The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 14: EPDM
Actuator version: 1: Actuator size 1
Type of design: 1904: Internal
The tender texts have been copied to the clipboard