Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
Sieben verschiedene Anschlusscodes für den weltweiten Einsatz
Das Rückschlagventil besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
Das Rückschlagventil GEMÜ 560 besteht aus einem Schrägsitzventilkörper aus Edelstahl. Die Abdichtung am Ventilsitz besteht wahlweise aus PTFE oder PFA. Das Ventil ist in unterschiedlichen Anschlussarten lieferbar.
Typ: 560: Schrägsitz-Rückschlagventil
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 59: Stutzen ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung: 5: PTFE
Antriebsausführung: 1: Antriebsgröße 1
Ausführungsart: 1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1903: Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) für medienberührte Oberflächen, gemäß ASME BPE SF2 + SF3 innen mechanisch poliert
Artikelnummer: 88525936 560 50D59C2 5 1 1903
The check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 1: Actuator size 1
Type of design: 1903: Internal
The GEMÜ 560 check valve comprises an angle seat valve body in stainless steel. The valve has either a PTFE or PFA seat for tight shut off. The valve is available with various connection types. The valve is available with various connection types.
Type: 560: Angle seat check valve
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat: 5: PTFE
Actuator version: 1: Actuator size 1
Type of design: 1903: Internal
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert