GEMÜ C58 is an ultra-pure 3/2-way process valve in order to change over between a supply and two outlets, whereby it can also be operated in the other flow direction. The switch position can be detected using an optical position indicator. The 3/2-way process valve is suitable for ultra-pure and corrosive media. All media wetted parts are made of pure and highly resistant PTFE. The 3/2-way process valve is therefore particularly suitable for applications in media supply or in the process area of semiconductor production.
High Kv value
Ideally suited for corrosive media
High purity due to cleanroom manufacturing
Low space requirement due to compact design
GEMÜ C58 ist ein hochreines 3/2-Wege Prozessventil um zwischen einem Zulauf und zwei Ausgängen umzuschalten, wobei es auch in die andere Durchflussrichtung betrieben werden kann. Die Schaltstellung kann über eine optische Sichtanzeige detektiert werden. Das 3/2-Wege-Prozessventil eignet sich für hochreine und aggressive Medien. Alle medienberührten Teile sind aus reinem und sehr beständigen PTFE ausgeführt. Daher eignet sich das 3/2-Wege Prozessventil besonders für Anwendungen in der Medienversorgung oder im Prozessbereich der Halbleiterfertigung.
Typ: 3-Wege-Kunststoffsitzventil, pneumatisch
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Grundstellung: A: COM zu A AUF (NO) COM zu B ZU (NC)
Antriebsausführung: A21: Antriebsgröße 2, Sitzdurchmesser 8,50 mm, Standardausrichtung
Anschlussgröße 2: 6: 3/8", Code International-2: 6
Anschlussart, Stutzen 2: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
GEMÜ C58 ist ein hochreines 3/2-Wege Prozessventil um zwischen einem Zulauf und zwei Ausgängen umzuschalten, wobei es auch in die andere Durchflussrichtung betrieben werden kann. Die Schaltstellung kann über eine optische Sichtanzeige detektiert werden. Das 3/2-Wege-Prozessventil eignet sich für hochreine und aggressive Medien. Alle medienberührten Teile sind aus reinem und sehr beständigen PTFE ausgeführt. Daher eignet sich das 3/2-Wege Prozessventil besonders für Anwendungen in der Medienversorgung oder im Prozessbereich der Halbleiterfertigung.
Typ: C58: 3-Wege-Kunststoffsitzventil, pneumatisch
Anschlussgröße: 6: 3/8", Code International: 6
Gehäuseform: M: Mehrwege-Ausführung
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: 26: modifiziertes PTFE, Polytetrafluorethylen
Dichtwerkstoff: 5: PTFE
Grundstellung: A: COM zu A AUF (NO) COM zu B ZU (NC)
Antriebsausführung: A21: Antriebsgröße 2, Sitzdurchmesser 8,50 mm, Standardausrichtung
Anschlussgröße 2: 6: 3/8", Code International-2: 6
Anschlussart, Stutzen 2: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Ausführung High Purity: HPW: High Purity weiß
Artikelnummer: 88738359 C58 6M7526 5AA21 675 HPW
GEMÜ C58 is an ultra-pure 3/2-way process valve in order to change over between a supply and two outlets, whereby it can also be operated in the other flow direction. The switch position can be detected using an optical position indicator. The 3/2-way process valve is suitable for ultra-pure and corrosive media. All media wetted parts are made of pure and highly resistant PTFE. The 3/2-way process valve is therefore particularly suitable for applications in media supply or in the process area of semiconductor production.
Type: C58: 3-way plastic globe valve, pneumatic
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: M: Multi-port body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Seal material: 5: PTFE
Initial position: A: COM to A OPEN (NO) COM to B CLOSED (NC)
Actuator version: A21: Actuator size 2, seat diameter 8.50 mm, standard alignment
Connection size 2: 6: 3/8", international code-2: 6
Connection type spigot 2: 75: Flare connection with PVDF union nut
High Purity version: HPW: High Purity white
GEMÜ C58 is an ultra-pure 3/2-way process valve in order to change over between a supply and two outlets, whereby it can also be operated in the other flow direction. The switch position can be detected using an optical position indicator. The 3/2-way process valve is suitable for ultra-pure and corrosive media. All media wetted parts are made of pure and highly resistant PTFE. The 3/2-way process valve is therefore particularly suitable for applications in media supply or in the process area of semiconductor production.
Type: C58: 3-way plastic globe valve, pneumatic
Connection size: 6: 3/8", international code: 6
Body configuration: M: Multi-port body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: 26: Modified PTFE, polytetrafluoroethylene
Seal material: 5: PTFE
Initial position: A: COM to A OPEN (NO) COM to B CLOSED (NC)
Actuator version: A21: Actuator size 2, seat diameter 8.50 mm, standard alignment
Connection size 2: 6: 3/8", international code-2: 6
Connection type spigot 2: 75: Flare connection with PVDF union nut
High Purity version: HPW: High Purity white
Item number: 88738359 C58 6M7526 5AA21 675 HPW
The tender texts have been copied to the clipboard