The GEMÜ 605 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Hermetic separation between medium and actuator
CIP/SIP capable
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Compact design (ideal when space is at a premium)
Wide range of adaptation options for add-on components and accessories
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, Edelstahl- Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 4: DN 4
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 0/N: Antriebsgröße 0/N
Ausführungsart: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 605 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 605: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, Edelstahl- Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 4: DN 4
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: 40: 1.4435 (F316L), Schmiedekörper
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 0/N: Antriebsgröße 0/N
Ausführungsart: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Oberfläche: 1503: Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) für medienberührte Oberflächen, gemäß DIN 11866 HE3, innen/außen elektropoliert
Membrangröße: 8: Membrangröße 8
Artikelnummer: 88747359 605 4D 0401730/N 1503
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 605: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 4: DN 4
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 0/N: Operator size 0/N
Execution type: 1503: Ra
The GEMÜ 605 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 605: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 4: DN 4
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigot DIN
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 0/N: Operator size 0/N
Execution type: 1503: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard