The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Same mounting height planes over multiple nominal sizes
High flow rate
Integral optical position indicator and closing stroke limiter as standard
Option with electrical position indicator
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1/N: Antriebsgröße 1/N
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 610 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 610: Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 75: Flareanschluss mit Überwurfmutter PVDF
Werkstoff Ventilkörper: N5: PP-H, natur
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 3: beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung: 1/N: Antriebsgröße 1/N
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Artikelnummer: 88910505 610 20D75N55431/NM
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: N5: PP-H, natural
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
The GEMÜ 610 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. An integral optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 610: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 75: Flare connection with PVDF union nut
Valve body material: N5: PP-H, natural
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
Item number: 88910505 610 20D75N55431/NM
The tender texts have been copied to the clipboard