Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN
15
DN 15
Body configuration
D
2/2-way body
Connection type
7
Union end with DIN insert (socket)
Valve body material
20
PVDF
Diaphragm material
29
EPDM
Control function
0
manually operated
Diaphragm size
10
Diaphragm size 10
Mounting plate
M
With mounting plate
This article is listed as a Dual-Use-good according to Regulation EU 2021/821 under Control list No. 2B350g. If these goods are supplied to countries outside the EU, the relevant export restrictions apply.
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
High flow rate
Integral optical position indicator
Choice of various body materials and connection types
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 617 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 617: Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper: 20: PVDF
Membranwerkstoff: 29: EPDM
Steuerfunktion: 0: manuell betätigt
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Befestigungsplatte: M: inklusive Befestigungsplatte
Artikelnummer: 88797002 617 15D 720290 M
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
The GEMÜ 617 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance plastic bonnet and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 617: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 20: PVDF
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 0: manually operated
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Mounting plate: M: With mounting plate
Item number: 88797002 617 15D 720290 M
The tender texts have been copied to the clipboard